{"product":{"productId":"agid.35477","price":9.79,"name":"Profilés à lèvres en PVC"},"currency":"EUR"}
Matière
PVC.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Profilés d’étanchéité de montage conventionnels en PVC à insérer dans les canaux d’étanchéité, les rainures ou les profilés en U.
Ces profilés à lèvres assurent l’étanchéité des composants et les protègent de manière fiable contre les influences extérieures.
Ces profilés à lèvres assurent l’étanchéité des composants et les protègent de manière fiable contre les influences extérieures.
Matière
PVC.
Finition
noir.
Nota
57 ± 5 Shore A.
Respecter les tolérances de la norme DIN 16941.
Respecter les tolérances de la norme DIN 16941.
Utilisation
- Construction d’armoires électriques
- Construction de machines et d’installations
- Industrie automobile
- Secteur de la construction et fabrication de fenêtres
- Construction de machines et d’installations
- Industrie automobile
- Secteur de la construction et fabrication de fenêtres
Montage
Montage simple, rapide et sans difficulté. Lorsqu’il est inséré manuellement, le profilé à lèvres se bloque dans un espace ou un canal entre deux arêtes.
Sur demande
D’autres longueurs.
Indication de dessin
1) Plage de serrage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.