{"product":{"productId":"agid.30930","price":12.9,"name":"Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme H"},"currency":"EUR"}
- Pour protéger, recouvrir et enjoliver les bords des tôles
- Domaines d'application : construction de machines, montage
- Fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté
- Ne nécessite pas d'éléments de fixation
- Différentes longueurs
Description
Matière
Protection des arêtes en EPDM ou en PVC.
Joint en caoutchouc mousse EPDM.
Joint en caoutchouc mousse EPDM.
Finition
noir.
Nota
En plus de protéger les arêtes, ces profilés assurent également une fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté sur d'autres composants tels que les portes, les volets ou les couvercles de boîtier. En fonction de sa forme, le profilé en caoutchouc mousse peut être utilisé dans les domaines d'application les plus divers.
Nous recommandons de comprimer le joint des profilés d'étanchéité de protection des arêtes de 50 % au maximum (compression).
Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé entre 30 et 40 %.
Ces spécifications sont des recommandations ; dans la pratique, elles dépendent de l'application et des pièces utilisées.
Certifiées UL50, UL50E et UL94HB.
Nous recommandons de comprimer le joint des profilés d'étanchéité de protection des arêtes de 50 % au maximum (compression).
Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé entre 30 et 40 %.
Ces spécifications sont des recommandations ; dans la pratique, elles dépendent de l'application et des pièces utilisées.
Certifiées UL50, UL50E et UL94HB.
Montage
Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.
Sur demande
D’autres longueurs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.