{"product":{"productId":"agid.34202","price":30.32,"name":"JOINT PROFILÉ D'ÉTANCHÉIT2000X8,8X13,1, FORME:B, SILICONE BLEU,COMP:ACIER INOX. A2"},"currency":"EUR"}
Joint profilé d'étanchéité
silicone
bleu
Unité de vente
30,32 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Joint profilé d'étanchéité
Forme
B
Matière du corps de base
silicone
Matière des composants
acier inoxydable A2
Couleur du corps de base
bleu
Clé en acier
1.4301
B=Largeur
8,8
H=Hauteur
13,1
L=Longueur
2000
B1
11,1
Plage de serrage
mm
1,0-3,0
Rayon de courbure minimal
mm
A=50 B=40 C=80 D=100
RoHS
true
Description
Matière
VMQ (caoutchouc siliconé), dureté 60° +/-5 Shore A, approuvé par la FDA.
Insert de serrage en inox 1.4301.
Finition
Bleu, similaire à RAL 5015.
Insert de serrage brut.
Insert de serrage brut.
Nota
En plus de protéger les arêtes, ces profilés assurent également une fonction d’étanchéité contre l’humidité, la poussière et la saleté vis-à-vis d’autres composants tels que les portes, les volets ou les couvercles de boîtier. En fonction de sa forme, le joint peut être utilisé dans les domaines d’application les plus divers.
Pour les profilés d’étanchéité et de protection des arêtes, nous recommandons de comprimer le joint à 50 % max. (compression).
Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé à 30-40 %.
Ces indications sont des recommandations, elles sont à adapter dans la pratique en fonction de l’application et des pièces montées.
Grâce à l’utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l’industrie alimentaire.
Pour les profilés d’étanchéité et de protection des arêtes, nous recommandons de comprimer le joint à 50 % max. (compression).
Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé à 30-40 %.
Ces indications sont des recommandations, elles sont à adapter dans la pratique en fonction de l’application et des pièces montées.
Grâce à l’utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l’industrie alimentaire.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +200 °C.
Montage
Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.
Sur demande
D’autres longueurs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.