{"product":{"productId":"agid.34203","price":24.91,"name":"Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme A"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
VMQ (caoutchouc siliconé), dureté 60° +/-5 Shore A, approuvé par la FDA.
Insert de serrage en inox 1.4301.
Finition
Bleu, similaire à RAL 5015.
Insert de serrage brut.
Insert de serrage brut.
Nota
Les profilés de protection des arêtes sont conçus pour adoucir, habiller et décorer les arêtes en tôle, de sorte qu’aucune étape d’usinage supplémentaire ne soit nécessaire.
Grâce à l’utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l’industrie alimentaire.
Grâce à l’utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l’industrie alimentaire.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +200 °C.
Montage
Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.
Sur demande
D’autres longueurs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.