{"product":{"productId":"agid.20769","price":49.48,"name":"BUSE HAUTE PRESSION, D1=R1/8, D=3,FORME:B, PLASTIQUE BLEU/ORANGE,COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Buse Haute Pression
plastique
- Plage de pression jusqu'à 70 bar
- Forme compacte spécialement pour les espaces restreints
- Rotation à 360°
- Résistance à divers produits chimiques et solvants
Unité de vente
€49.48
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Buse Haute Pression
Forme
B
Matière du corps de base
plastique
Matière des composants
acier inoxydable
D1=Filetage
R1/8
D=diamètre intérieur
3
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161551
α
110°
Description
Matière
Copolymère d'acétal (POM).
Buse Inox.
Buse Inox.
Finition
Couleur bleue/orange.
Nota
Avec sa forme particulièrement compacte, cette buse haute pression est spécialement conçue pour les endroits confinés. Vissée, la buse peut être réglée à l'aide d'une broche (clé mâle coudée, par exemple) et reste stable en positionnement. Une protection supplémentaire n'est pas nécessaire. Elle pivote à 360° et résiste à une plage de pression jusqu'à 70 bar.
Résistant à l'acétone, à l'alcool, à l'éthyle, aux graisses, aux huiles, aux liquides vaisselle disponibles dans le commerce, à l'essence, aux vernis, aux solvants, à l'hydroxyde de sodium.
Non résistant au chlore, aux acides, à l'hydroxyde d'ammonium, aux bases fortes, à l'hypochlorite de lithium, à l'hypochlorite de sodium.
Buses – plage de débattement jusqu'à 110° (pour les applications où le faisceau est également requis en dessous du plan de vissage).
Résistant à l'acétone, à l'alcool, à l'éthyle, aux graisses, aux huiles, aux liquides vaisselle disponibles dans le commerce, à l'essence, aux vernis, aux solvants, à l'hydroxyde de sodium.
Non résistant au chlore, aux acides, à l'hydroxyde d'ammonium, aux bases fortes, à l'hypochlorite de lithium, à l'hypochlorite de sodium.
Buses – plage de débattement jusqu'à 110° (pour les applications où le faisceau est également requis en dessous du plan de vissage).
Plage de température
Plage de température maximale 50 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.