{"product":{"productId":"agid.31177","price":16.53,"name":"BUSE OVALE CONIQUE T. 75"},"currency":"EUR"}
Buse ovale
conique
- Pour l'aspiration de copeaux, de fumées, de vapeurs et de gaz
- Allongement et raccourcissement libres
- Stabilité aux vibrations et à la pression
- Combinaison possible avec des accessoires
- Résistance à divers produits chimiques et solvants
Unité de vente
16,53 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Buse ovale
Taille
75
Finition 1
conique
PL NOVOnox hygienic
TRUE
Description
Matière
Copolymère d'acétal (POM) conducteur d'électricité.
Finition
Flexible articulé, coloris noir.
Accessoires, coloris noir.
Accessoires, coloris noir.
Nota
Flexible articulé pour l'aspiration de copeaux, fumée, brouillard de lubrifiant, vapeur, gaz et autres fluides, pouvant être raccordé à un système d'aspiration central ou un aspirateur industriel. Il peut être rallongé et raccourci selon les besoins. Des porte-à-faux libres jusqu' à 100 cm sont possibles sans support, des boucles à 360° peuvent être formées avec un rayon de 150 mm. Réglable avec précision, stable face aux vibrations, stable en position. Combinable à souhait avec des buses et des accessoires.
Résistant aux acides en dessous de 65 °C, aux alcools, aux solvants aromatiques, à l'essence, à la graisse, aux hydrocarbures aliphatiques, aux huiles, aux solutions salines.
Non résistant au chlore, à l'acétone, aux solvants chlorés, aux bases fortes, à l'acétate d'éthyle, à l'eau dont la température dépasse 65 °C.
Propriétés antistatiques et électriques :
résistance de surface spécifique : 1 000 E3 Ω
résistance verticale spécifique : < 6 000 E2 Ω
Résistant aux acides en dessous de 65 °C, aux alcools, aux solvants aromatiques, à l'essence, à la graisse, aux hydrocarbures aliphatiques, aux huiles, aux solutions salines.
Non résistant au chlore, à l'acétone, aux solvants chlorés, aux bases fortes, à l'acétate d'éthyle, à l'eau dont la température dépasse 65 °C.
Propriétés antistatiques et électriques :
résistance de surface spécifique : 1 000 E3 Ω
résistance verticale spécifique : < 6 000 E2 Ω
Plage de température
plage de température maximale 80 °C.
Le point de fusion est de 165 °C.
Le point de fusion est de 165 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.