{"product":{"productId":"agid.18489","price":3.79,"name":"GRAISSEUR BOULE DIN71412, FORME:ADROIT, HEXAGONAL, M08X1, L=16, ACIERINOX. NATUREL"},"currency":"EUR"}
Graisseur Boule
droite
acier inoxydable
naturel
- Auto-étanche grâce au filetage conique
- Polyvalent
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€3.79
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Graisseur Boule
Forme
A
Finition 1
droite
Finition 2
Embout six pans femelle
DIN
DIN 71412
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
naturel
D=Filetage
M8X1
L1=longueur de filetage
6
L=Longueur max.
16
REACh
false
RoHS
true
SW
9
Type de forme
droit, hexagonal
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les graisseurs coniques ont un filetage conique. Ils sont adaptés aux points qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leur polyvalence, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.