FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Graisseur Boule
Forme
B
Finition 1
coudé 45°
Finition 2
Embout six pans femelle
DIN
DIN 71412
Matière du corps de base
acier
Surface corps
trempé et zingué
D=Filetage
M10X1
L1=longueur de filetage
5,5
L=Longueur max.
23
A
11,5
REACh
false
SW
11
Type de forme
coudé à 45°, hexagonal

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Inox naturel.
Nota
Les graisseurs coniques ont un filetage conique. Ils sont adaptés aux points qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leur polyvalence, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté