{"product":{"productId":"agid.18491","price":0.93,"name":"Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme C, coude à 90°, hexagonal"},"currency":"EUR"}
- Auto-étanche grâce au filetage conique
- Polyvalent
- Version : acier ou Inox
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les graisseurs coniques ont un filetage conique. Ils sont adaptés aux points qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leur polyvalence, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.