EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with eccentric handle
Form
B
Form definition
with locknut (by Form B)
Main material
steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
Component material
thermoplastic
Component colour
black
A1=Handle length
41,7
A=Handle length
31,7
B=Width
17,9
D1=Thread (inch)
3/8-24
D=pin diameter
5
L=Length
39
B1
12,9
Fx30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Locknut
with locknut
SW1
13
SW2
17
Size
1
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
5
Travel S
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Avec ce doigt d'indexage, le désengagement est réalisé à l'aide d'un levier à serrage rapide. Le doigt d'indexage reste désengagé, tandis que la poignée est déplacée au-dessus du point mort de l'excentrique.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
Matière
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Levier de poignée en thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibres de verre.
Finition
Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.

Poignée gris foncé RAL7021.
Plage de température
Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Avantages
Simple and quick operation.
Suitable for high temperature applications.
With integrated detent function.
On request
Special versions.
Accessory
Spacer rings 03089
Positioning bushes for indexing plunger 03099-50
Mounting brackets 03099
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought