Matière
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Levier de poignée en thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibres de verre.
Levier de poignée en thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibres de verre.
Finition
Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Poignée gris foncé RAL7021.
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Poignée gris foncé RAL7021.
Afficher plus
Afficher moins
Doigt d'indexage en acier avec levier à serrage rapide en plastique - inch
à partir de
€15.97
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d'indexage en acier avec levier à serrage rapide en plastique et contre-écrou - inch
à partir de
€16.18
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Avec ce doigt d'indexage, le désengagement est réalisé à l'aide d'un levier à serrage rapide. Le doigt d'indexage reste désengagé, tandis que la poignée est déplacée au-dessus du point mort de l'excentrique.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
Matière
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Levier de poignée en thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibres de verre.
Levier de poignée en thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibres de verre.
Finition
Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Poignée gris foncé RAL7021.
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Poignée gris foncé RAL7021.
Plage de température
Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Avantages
Utilisation simple et rapide.
Convient pour les applications avec des températures élevées.
Avec fonction de verrouillage intégrée.
Convient pour les applications avec des températures élevées.
Avec fonction de verrouillage intégrée.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme A : sans contre-écrou
Forme B : avec contre-écrou
Forme B : avec contre-écrou
Accessoire
Entretoise 03089
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage 03099-50
Support de doigt d’indexage verrouillable 03099
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage 03099-50
Support de doigt d’indexage verrouillable 03099