FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
mat structuré
Coloris du corps de base
noir RAL 9005
Matériau des composants
acier
Surface des composants
bruni
A1=Longueur de poignée
126
A=Longueur de poignée
110
H3=hauteur de poignée
73
T=profondeur de filetage
23
X=filetage (inch)
5/8-11
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Nombre de dents
26
Taille
5
Type de filetage
taraudage
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
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté