Poignée indexable acier inoxydable naturel 06381-1A42X20
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
44,82 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée indexable
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
plastique
Surface
des composants
poli
A=Longueur de poignée
92
L=longueur de filetage
20
X=filetage (inch)
3/8-16
Code acier
1.4305
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H4
49,5
Nombre de dents
22
Taille
1
Type de fixation
filetage
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
Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Boule : plastique noir.
Finition
Acier inox naturel.
Remarque
Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.