Poignée indexable acier inoxydable naturel 06381-3A62X50
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Sales unit
75,69 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée indexable
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
plastique
Surface
des composants
poli
A=Longueur de poignée
134,5
L=longueur de filetage
50
X=filetage (inch)
5/8-11
Code acier
1.4305
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
H
58
H1
6
H2
47
H4
65
Nombre de dents
26
Taille
3
Type de fixation
filetage
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
Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Boule : plastique noir.
Finition
Acier inox naturel.
Remarque
Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.