{"product":{"productId":"agid.23510","price":1.01,"name":"Bouton étoile similaire à DIN 6336, avec insert lisse, forme H - inch"},"currency":"EUR"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme H : avec insert lisse
Description
Matière
Thermoplastique noir. Douille : acier.
Finition
Insert acier zingué passivé bleu.
Sur demande
D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.
Indication de dessin
Forme H : avec insert lisse
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.