Poignée papillon acier inoxydable poli 06651-1A1
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, appareils médicaux
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Bonne résistance à la corrosion
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
19,05 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée papillon
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Coloris
du corps de base
poli
A=Longueur de poignée
50
B=Largeur
2,3
D=Filetage (inch)
10-32
H=Hauteur
24
T=profondeur de filetage
12
Code acier
1.4308
D2
14
H1
11,5
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4308 (correspond à AISI 304).
Finition
Rectifié et poli ou grenaillé brut.
Sur demande
Poignées papillon filetées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.