Poignée papillon acier inoxydable poli 06651-9AE
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, appareils médicaux
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Bonne résistance à la corrosion
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
€12.81
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée papillon
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Coloris
du corps de base
poli
A=Longueur de poignée
38
B=Largeur
1,7
D=Filetage (inch)
8-32
H=Hauteur
18
T=profondeur de filetage
9
Code acier
1.4308
D2
10,5
H1
8,5
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4308 (correspond à AISI 304).
Finition
Rectifié et poli ou grenaillé brut.
Sur demande
Poignées papillon filetées.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.