{"product":{"productId":"agid.23510","price":1.02,"name":"Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, avec pastille, forme K - inch"},"currency":"EUR"}
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme K : insert taraudé avec pastille
- Pastille dans différentes combinaisons de couleurs
Description
Matière
Thermoplastique noir. Douille : acier.
Finition
Insert acier zingué passivé bleu.
Sur demande
D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.
Indication de dessin
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.