Volant Alésage thermoplastique 06264-1080CO
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
Unité de vente
€51.09
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
Type de produit
poignée rabattable
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Matériau
des composants
thermoplastique
D1=Diamètre extérieur
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=hauteur
37,5
A
30
A1
2,5
D
25
D3
19
D4
13
D5
M4
D6
13
H
17,5
L
75
L1
13
L2
40
Taille
1
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
Thermoplastique, gris foncé.
Finition
Acier bruni.
Nota
Le cache du moyeu est livré démonté. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.