Volant Alésage thermoplastique 06264-4160CP
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
Sales unit
69,25 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
Type de produit
poignée rabattable
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Matériau
des composants
thermoplastique
D1=Diamètre extérieur
160
D2=D2 (inch)
0,5
L3=hauteur
64,5
A
62
A1
5,6
D
45
D3
25
D4
25
D5
M8
D6
26
H
28
L
144
L1
18,5
L2
83,5
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
Thermoplastique, gris foncé.
Finition
Acier bruni.
Nota
Le cache du moyeu est livré démonté. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.