FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Verin pneumatique
Finition 1
à double effet
Finition 2
filetage
Type de produit
vérin compact
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier inoxydable
F6=force de piston à 6 bars (N)
295
F6=force de rappel à 6 bars (N)
248
A
26
B
41
Course S
50
D
M8
D1
10
D3
M5
D4
4,2
D5
7,5
D6
6
L
89±0,5
L1
16
L2
6
P
M5
P1
4,2
P1
3
P2
2,5
P2
7,5
REACh
false
RoHS
false
SW
8
T
13,5
Ø de piston
25

Description

Matière
Tube de vérin : aluminium.
Couvercle : aluminium injecté.
Tige de piston : Inox 1.4301 (à partir du Ø de piston 32 mm 1.4021).
Joint de piston et joint de tige de piston : PU.
Finition
Tube de vérin: anodisé.
Couvercle : naturel.
Tige de piston : naturelle.
Nota
Vérin pneumatique à double effet selon DIN ISO 21287. Tige de piston avec filetage, détecteur de position pour détecteur de proximité et amortisseur élastique bilatéral.

Grâce à leurs dimensions compactes, les vérins compacts conviennent tout particulièrement à une utilisation dans les espaces de montage étroits.
Données techniques
Fonctionnement : double effet.
Fluide de fonctionnement : air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Pression de service : 1 à 10 bar.
Amortissement : amortisseur élastique bilatéral.
Position de montage : libre.
Détection de position par capteur de proximité.
Raccord pneumatique : DIN EN ISO 228/1.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté