{"product":{"productId":"agid.24521","price":79.86,"name":"VERIN PNEUMATIQUE, VÉRIN COMPACT DINISO 21287, DOUBLE-ACTING, TARAUDAGEM08, D2=32, S=50, ALUMINIUM, COMP:ACIERINOX."},"currency":"EUR"}
Verin pneumatique
à double effet
aluminium
- Double effet
- Amortisseur élastique bilatéral intégré
- Rainures de capteur en T pour la fixation des détecteurs de proximité
- Pour les opérations de serrage avec des courses faibles
Unité de vente
79,86 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Verin pneumatique
Finition 1
à double effet
Finition 2
taraudage
Type de produit
vérin compact
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier inoxydable
F6=force de piston
à 6 bars
(N)
482
F6=force de rappel
à 6 bars
(N)
415
A
32,5
B
49,2
Course
S
50
D
M8
D1
12
D3
M6
D4
5,2
D5
9
D6
6
L
94±0,5
L1
12
L2
7
P
G1/8
P1
4,5
P2
7,5
P2
2
REACh
false
RoHS
false
SW
10
T
15
Ø de
piston
32
Description
Matière
Tube de vérin : aluminium.
Couvercle : aluminium injecté.
Tige de piston : Inox 1.4301 (à partir du Ø de piston 32 mm 1.4021).
Joint de piston et joint de tige de piston : PU.
Couvercle : aluminium injecté.
Tige de piston : Inox 1.4301 (à partir du Ø de piston 32 mm 1.4021).
Joint de piston et joint de tige de piston : PU.
Finition
Tube de vérin: anodisé.
Couvercle : naturel.
Tige de piston : naturelle.
Couvercle : naturel.
Tige de piston : naturelle.
Nota
Vérin pneumatique à double effet selon DIN ISO 21287. Tige de piston avec taraudage, détecteur de position pour détecteur de proximité et amortisseur élastique bilatéral.
Grâce à leurs dimensions compactes, les vérins compacts conviennent tout particulièrement à une utilisation dans les espaces de montage étroits.
Grâce à leurs dimensions compactes, les vérins compacts conviennent tout particulièrement à une utilisation dans les espaces de montage étroits.
Données techniques
Fonctionnement : double effet.
Fluide de fonctionnement : air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Pression de service : 1 à 10 bar.
Amortissement : amortisseur élastique bilatéral.
Position de montage : libre.
Détection de position par capteur de proximité.
Raccord pneumatique : DIN EN ISO 228/1.
Fluide de fonctionnement : air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Pression de service : 1 à 10 bar.
Amortissement : amortisseur élastique bilatéral.
Position de montage : libre.
Détection de position par capteur de proximité.
Raccord pneumatique : DIN EN ISO 228/1.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.