FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Verin pneumatique
Finition 1
à double effet
Finition 2
filetage
Type de produit
vérin rond
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
F6=force de piston à 6 bars (N)
105
F6=force de rappel à 6 bars (N)
88
Course S
10
D
M6
D1
6
D2
M16x1,5
D3
6
D4
16
D5
17,3
D6
19
E
18
E1
12
H
5
L
103
L1
16
L2
22
L3
18
L4
16,5
L5
1,5
L6
63
L7
92
L8
9
P
M5
P1
54
P2
27
SW
5
SW1
22
Ø de piston
16

Description

Matière
Tube de vérin : Inox 1.4301.
Couvercle : aluminium.
Tige de piston : Inox 1.4305.
Joint de piston et joint de tige de piston : PU, NBR.
Piston : laiton.
Insert de guidage des tiges de piston : bronze fritté.
Finition
Tube de vérin : naturel.
Couvercle : anodisé.
Tige de piston : naturelle.
Nota
Vérin pneumatique à double effet selon DIN ISO 6432. Tige de piston avec filetage, détection de position par capteur de proximité et amortissement élastique bilatéral.
Données techniques
Fonctionnement : double effet.
Fluide de fonctionnement : air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Pression de service : 1 à 10 bar.
Amortissement : amortisseur élastique bilatéral.
Position de montage : libre.
Détection de position par capteur de proximité.
Raccord pneumatique : DIN EN ISO 228/1.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté