FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride de centrage
Forme
B
Matière du corps de base
acier de traitement
Code acier
1.1191
D=diamètre
100
H=Hauteur
12
D1
90
H1
8
RoHS
true
Type de forme
avec épaulement

Description

Matière
Bride de centrage en acier de traitement 1.1191 ou 1.1192.
Nota
La bride de centrage avec alésage est un composant de grande qualité qui peut être utilisé dans la fabrication d'outils et de moules. Cette bride de centrage dispose d'un épaulement précis qui permet d'aligner et de positionner facilement des outils ou des moules. L'alésage conique de la bride offre un excellent guidage et assure une liaison sûre entre les différentes pièces.

La bride de centrage avec épaulement constitue un excellent choix pour les applications de fabrication d'outils et de moules qui nécessitent un alignement précis. Cette bride dispose d'un épaulement qui facilite l'alignement des pièces et garantit un positionnement stable.

La bride de centrage avec épaulement et perçages peut être utilisée dans la fabrication d'outils et de moules, où un alignement précis, une fixation sûre et un positionnement fiable sont d'une importance capitale. Ses fonctions précises et ses perçages la rendent polyvalente dans diverses applications de fabrication.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté