FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Broche à bille
Modèle 1
pneumatique
Forme
B
Type de forme
tendu par voie pneumatique
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
caoutchouc nitrile
D=diamètre
19
F=Force de serrage N
150
H=Hauteur
5,5
SW=largeur de clé
19
D1
10
D2
M14x1
D3
23
D4
M5
Force de maintien N
300
H1
21
H2
4,5
H3
26,5
H4
10
Pression de service en MPa
0,3 - 0,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
La forme A est bridée par un ressort dans l'état initial. La broche de positionnement à billes est débridée par air comprimé.La forme B est débridée dans l'état initial. La broche de positionnement à billes est bridée par air comprimé.
Matière
Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition
Inox poli.
Remarque
Caractérisation de la forme A par une courbe caractéristique.
Nota
Les forces de bridage et de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa.
En cas d'utilisation de plusieurs unités de positionnement, il convient de ne pas dépasser la tolérance d'écartement de ± 0,1 mm.
La répétabilité est de ± 0,2 mm.
Montage
Cotes de montage pour une épaisseur de plaquettes de 6 mm.
Indication de dessin
1) Courbe caractéristique de la forme A
2) Raccord pneumatique
3) Douille de logement de broche de positionnement à billes
4) Broche de positionnement à billes de forme A
5) Broche de positionnement à billes de forme B
Accessoire
03161-11 Douilles de logement en Inox
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté