Description
Matière
Corps : acier, 1.2842.
Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.
Ressort de traction : acier, 1.4310.
Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.
Ressort de traction : acier, 1.4310.
Finition
Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Nota
Forme B : avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.
Données techniques
Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Précision de rotation ±0,05
Utilisation
Positionnement et serrage à l’intérieur des trous borgnes. Serrage par le dessous, manuelle ou automatisée pneumatique ou hydraulique.
Avantages
- Auto-centrage de précision. - Système autocentrant. - Courses de réglage importantes. - Hauteur réduite. - Effet de plaquage vers le bas.
Indication de dessin
Forme A :
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.
1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.
1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.