FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Élément De Serrage Et De Centrage
Forme
A
Finition 1
avec bille
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface corps
trempé et bruni
Surface composants
trempé et rectifié
D=Diamètre min.
14,5
D=diamètre max.
18,5
A
4,5
Bille-Ø
4
Couple de serrage max. Nm
5
D1
M4
D2
12
D3
2
D4
4,3
Domaines d'application
pièces brutes
Force de serrage kN max.
3,5
H
19,5
H1
14,5
H2
9,8
H3
8,6
H4
2,3
L
5,5
M
3
Nombre de billes
3
REACh
false
RoHS
true
SW
3
Type de serrage
bridage intérieur
UNSPSC Code
31162800

Description

Matière
Corps : acier, 1.2842.

Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.

Ressort de traction : acier, 1.4310.
Finition
Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Nota
Forme A : avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Données techniques
Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Utilisation
Positionnement et serrage des pièces dans les alésages prédéfinis.
Avantages
- Auto-centrage de précision.
- Système autocentrant.
- Courses de réglage importantes.
- Hauteur réduite.
Indication de dessin
Forme A :
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.

1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté