{"product":{"productId":"agid.20110","price":40.76,"name":"CÔNE DE TRACTION POUR PINCES POURBRIDAGE INTERIEURE D=M12, L1=14, ACIERNICKELE, SW=10, D1=18"},"currency":"EUR"}
Cône de traction
pour pinces
acier
nickelé
- Accessoires pour pinces de serrage
- Trempé
- Nickelée
Unité de vente
€40.76
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Cône de traction
Finition 1
pour pinces
Finition 2
pour bridage interieure
Matière du corps de base
acier
Couleur du corps de base
nickelé
D1=Diamètre de boulon
18
D=Filetage
M12
L1=longueur de filetage
14
SW=largeur de clé
10
D2
33
L
47
RoHS
true
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
trempé et nickelé.
Nota
Le cône de traction est requis pour les pinces de serrage pour bridage intérieur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.