EN
Choose your language
Designation
Holder
Version 1
for collet
Main material
steel
Surface finish body
nickel-plated
D2=Thread
M10
D=outside diameter
90
F1=Max. outer clamping (kN)
7
F2=Max. internal clamping (kN)
7
H=Height
40
A
30
D1
42
D3
60
D4
M8x1,25
D5
8
H1
14
SW
8
T
10
T1
8
T2
15
Tightening torque max. Nm
25
for screws
M8
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
Acier de traitement.
Finition
Nickelé.
Nota
L'embase permet de positionner des pinces de serrage pour bridage extérieur comme intérieur.
La vis de serrage latérale permet d'actionner la pince de serrage de forme et de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage de forme peut être protégé contre le retournement grâce à une goupille cylindrique.
Les pinces de serrage sont positionnées sur l'embase à l'aide de 2 goupilles cylindriques.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté