FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Mandrin De Centrage
Matière du corps de base
acier de construction
Matière des composants
acier de cémentation
Surface corps
bruni
Surface composants
cémenter
D=Diamètre min.
4,1
D=diamètre max.
7,4
Accessoires KIPP
K1970.0212
Accessoires NLM
03157-01-0212
Couple de serrage max. Nm
0,7
D1
20 h9
D2
13,7
D3 Pour vis à tête fraisée ISO 10642
M2
D4 Vis à tête conique
M2
Domaines d'application
pièces traitées
Force de serrage kN max.
1,1
H
10,7
H1
7,6
H2
6,1
H3
4,1
SW Vis à tête conique
1,5
Type de serrage
bridage intérieur
UNSPSC Code
31162800

Description

Matière
Corps : acier. Vis à tête conique : acier de cémentation.
Finition
Corps : bruni.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Nota
Le mandrin de centrage convient tout particulièrement pour la reprise d’usinage de pièces tournées. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de serrage de la pièce à usiner, soit par tournage, soit par rectification. Le mandrin se caractérise par sa hauteur réduite et par l’absence de griffes de serrage encombrantes. Le serrage peut être effectué à l'aide d'une clé à six pans ou par force hydraulique.

* D min. = plus petit diamètre D admissible pour le tournage ou la rectification.
Montage
Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, usiner le mandrin sur un tour ou une fraiseuse jusqu’à obtenir le diamètre intérieur de la pièce à usiner.
Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
Indication de dessin
1) Vis à tête conique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté