{"product":{"productId":"agid.2680","price":105.14,"name":"MANDRIN DE CENTRAGE, ACIER DE CONSTR.BRUNI, COMP:ACIER DE CÉMENTATIONCEMENTER, D=12,4, F3=4,2"},"currency":"EUR"}
Mandrin de centrage
acier de construction
bruni
- Pour serrage intérieur
- Serrage sans contour gênant
- Contour de serrage adaptable grâce à l'usinage
Unité de vente
€105.14
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Mandrin de centrage
Matière du corps de base
acier de construction
Matière des composants
acier de cémentation
Surface
corps
bruni
Surface
composants
cémenter
D=Diamètre min.
8
D=diamètre max.
12,4
Accessoires NLM
03157-01-0425
Couple
de serrage
max. Nm
5
D1
29,72 h9
D2
21
D3
Pour vis à tête fraisée
ISO 10642
M3
D4
Vis à
tête conique
M4
Domaines d'application
pièces traitées
Force
de serrage
kN max.
4,2
H
21,8
H1
16
H2
15
H3
8
SW
Vis à
tête conique
3
Type de serrage
bridage intérieur
Description
Matière
Corps : acier. Vis à tête conique : acier de cémentation.
Finition
Corps : bruni.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Nota
Le mandrin de centrage convient tout particulièrement pour la reprise d’usinage de pièces tournées. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de serrage de la pièce à usiner, soit par tournage, soit par rectification. Le mandrin se caractérise par sa hauteur réduite et par l’absence de griffes de serrage encombrantes. Le serrage peut être effectué à l'aide d'une clé à six pans ou par force hydraulique.
* D min. = plus petit diamètre D admissible pour le tournage ou la rectification.
* D min. = plus petit diamètre D admissible pour le tournage ou la rectification.
Montage
Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, usiner le mandrin sur un tour ou une fraiseuse jusqu’à obtenir le diamètre intérieur de la pièce à usiner.
Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
Indication de dessin
1) Vis à tête conique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.