FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Mandrin de centrage
Matière du corps de base
acier de construction
Matière des composants
acier de cémentation
Surface corps
bruni
Surface composants
cémenter
D=Diamètre min.
12,2
D=diamètre max.
14,2
Accessoires NLM
03157-01-0630
Couple de serrage max. Nm
17
D1
31,5 h9
D2
23,1
D3 Pour vis à tête fraisée ISO 10642
M3
D4 Vis à tête conique
M6
Domaines d'application
pièces traitées
Force de serrage kN max.
8,5
H
24,9
H1
19
H2
15
H3
12
SW Vis à tête conique
5
Type de serrage
bridage intérieur

Description

Matière
Corps : acier. Vis à tête conique : acier de cémentation.
Finition
Corps : bruni.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Nota
Le mandrin de centrage convient tout particulièrement pour la reprise d’usinage de pièces tournées. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de serrage de la pièce à usiner, soit par tournage, soit par rectification. Le mandrin se caractérise par sa hauteur réduite et par l’absence de griffes de serrage encombrantes. Le serrage peut être effectué à l'aide d'une clé à six pans ou par force hydraulique.

* D min. = plus petit diamètre D admissible pour le tournage ou la rectification.
Montage
Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, usiner le mandrin sur un tour ou une fraiseuse jusqu’à obtenir le diamètre intérieur de la pièce à usiner.
Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
Indication de dessin
1) Vis à tête conique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté