{"product":{"productId":"agid.2680","price":147.9,"name":"MANDRIN DE CENTRAGE, ACIER DE CONSTR.BRUNI, COMP:ACIER DE CÉMENTATIONCEMENTER, D=27, F3=20"},"currency":"EUR"}
Mandrin de centrage
acier de construction
bruni
- Pour serrage intérieur
- Serrage sans contour gênant
- Contour de serrage adaptable grâce à l'usinage
Unité de vente
147,90 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Mandrin de centrage
Matière du corps de base
acier de construction
Matière des composants
acier de cémentation
Surface
corps
bruni
Surface
composants
cémenter
D=Diamètre min.
18
D=diamètre max.
27
Accessoires NLM
03157-01-1035
Couple
de serrage
max. Nm
60
D1
50 h9
D2
39,4
D3
Pour vis à tête fraisée
ISO 10642
M4
D4
Vis à
tête conique
M10
Domaines d'application
pièces traitées
Force
de serrage
kN max.
20
H
28,6
H1
22,2
H2
17,5
H3
17
SW
Vis à
tête conique
8
Type de serrage
bridage intérieur
Description
Matière
Corps : acier. Vis à tête conique : acier de cémentation.
Finition
Corps : bruni.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Nota
Le mandrin de centrage convient tout particulièrement pour la reprise d’usinage de pièces tournées. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de serrage de la pièce à usiner, soit par tournage, soit par rectification. Le mandrin se caractérise par sa hauteur réduite et par l’absence de griffes de serrage encombrantes. Le serrage peut être effectué à l'aide d'une clé à six pans ou par force hydraulique.
* D min. = plus petit diamètre D admissible pour le tournage ou la rectification.
* D min. = plus petit diamètre D admissible pour le tournage ou la rectification.
Montage
Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, usiner le mandrin sur un tour ou une fraiseuse jusqu’à obtenir le diamètre intérieur de la pièce à usiner.
Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
Indication de dessin
1) Vis à tête conique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.