Mandrin de centrage acier de construction bruni 03157-1630175
- Pour serrage intérieur
- Serrage sans contour gênant
- Contour de serrage adaptable grâce à l'usinage
Unité de vente
€1,128.21
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Mandrin de centrage
Matériau
du corps de base
acier de construction
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de cémentation
Surface
des composants
cémenter
D=Diamètre min.
29,3
D=diamètre max.
175
Accessoires NLM
03157-01-1645
Couple
de serrage
max. Nm
280
D1
132,9 h9
D2
118
D3
pour vis à tête fraisée
ISO 10642
M6
D4
vis à
tête conique
M16
Force de serrage
kN max.
44,5
H
45,5
H1
37,6
H2
32,3
H3
20
S1
(course de serrage)
0,1
SW
vis à
tête conique
14
Type de serrage
bridage intérieur
Utilisation
pièces traitées
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps : acier. Vis à tête conique : acier de cémentation.
Finition
Corps : bruni.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Nota
Le mandrin de centrage expansible est particulièrement adapté à la reprise d’usinage de pièces tournées. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de la pièce à serrer par tournage ou fraisage.
Conception basse - absence de brides de serrage gênantes.
Système de serrage à clé Allen ou hydraulique.
* D min. = diamètre minimal admissible auquel « D » peut être tourné ou fraisé.
D max. diamètre maximal à l’état brut
S course de serrage maximale des mandrins de centrage expansibles lors de l’actionnement, S=0,1 mm
Conception basse - absence de brides de serrage gênantes.
Système de serrage à clé Allen ou hydraulique.
* D min. = diamètre minimal admissible auquel « D » peut être tourné ou fraisé.
D max. diamètre maximal à l’état brut
S course de serrage maximale des mandrins de centrage expansibles lors de l’actionnement, S=0,1 mm
Montage
Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, usiner le mandrin sur un tour ou une fraiseuse jusqu’à obtenir le diamètre intérieur de la pièce à usiner.
Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
Indication de dessin
1) Vis à tête conique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.