Douille pour capteur d'état acier inoxydable naturel 03192-06-1206161
- Universels
- vérification électronique de l'état
- Maîtrise des processus
Unité de vente
29,90 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille
Modèle 1
pour capteur d'état
Forme
B
Type de forme
avec filetage et embase pour goupilles d’arrêt avec bouton rotatif
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D=diamètre
6,2
Code acier
1.4305
D1
20
D2
3
H
20
H1
3
H2
4
M
M16x1,5
N
2,5
SW
5
T
2
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les douilles de logement constituent un point d'appui pour les goupilles d'arrêt à tête rotative, dans lequel ces dernières peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.
Les douilles de logement pour capteur d'état comportent un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur Ø3 sur la douille.
Le capteur permet de vérifier électroniquement si la goupille d'arrêt à tête rotative est verrouillée ou non.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve la goupille d'arrêt.
Les douilles de logement pour capteur d'état comportent un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur Ø3 sur la douille.
Le capteur permet de vérifier électroniquement si la goupille d'arrêt à tête rotative est verrouillée ou non.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve la goupille d'arrêt.
Matière
Douille de logement en inox 1.4305.
Écrou de bridage en laiton.
Finition
Douille de logement polie.
Écrou de bridage nickelé.
Écrou de bridage nickelé.
Nota
L'écrou de bridage est livré non monté.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Utilisation
Les douilles de logement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que la goupille d'arrêt ou la broche de fixation se trouve à l'endroit souhaité.
Montage
Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Accessoire
Goupilles d’arrêt avec bouton rotatif 03192-01.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.