Vis d’arrêt acier 03087-20635
- Surface d'appui lisse
- Avec contre-écrou
Unité de vente
€3.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis d’arrêt
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier
D=Filetage
M6
L=longueur de filetage
35
K
3,8
SR1
15
SW
10
Type de fixation
filetage
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
Acier.
Classe de résistance 10.9.
Classe de résistance 10.9.
Finition
Vis d'arrêt brunie.
Ecrou zingué.
Ecrou zingué.
Nota
Vis d'arrêt de taille M3 disponible avec une classe de résistance de 8.8 uniquement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.