Vis d’arrêt acier 03087-20850
- Surface d'appui lisse
- Avec contre-écrou
Sales unit
€4.22
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Vis d’arrêt
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier
D=Filetage
M8
L=longueur de filetage
50
K
5
SR1
20
SW
13
Type de fixation
filetage
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
Acier.
Classe de résistance 10.9.
Classe de résistance 10.9.
Finition
Vis d'arrêt brunie.
Ecrou zingué.
Ecrou zingué.
Nota
Vis d'arrêt de taille M3 disponible avec une classe de résistance de 8.8 uniquement.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.