FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis d’arrêt
Forme
A
Matériau du corps de base
acier
D=Filetage
M16
L=longueur de filetage
50
K
9,5
SW
24
Type de fixation
filetage
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
Material
Steel grade 10.9
(M3 8.8)
Version
Stop screw black oxidised.
Nut galvanised.
Note
Size M3 stop screw only available in grade 8.8.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought