{"product":{"productId":"agid.33949","price":36.83,"name":"CIMBLOT TARAUDAGE D\u2019UN CÔTÉ C=20, A=20,G=M05, FORME:C1 MIT KUGELANSATZABGEFLACHT, ACIER À OUTILS"},"currency":"EUR"}
Cimblot
Taraudage d’un côté
acier à outils
- Facilitent l'opération d'assemblage
- L'inclinaison de serrage est minimisée grâce au bout sphérique et à l'inclinaison de l'assemblage qui en résulte
- Version acier ou Inox
- Acier trempé et rectifié
- Inox rectifié et durci avec un procédé spécial
Unité de vente
€36.83
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cimblot
Forme
C1
Taille
1
Modèle 1
Taraudage d’un côté
Matériau
du corps de base
acier à outils
C=diamètre
20
A
20
B
20
D
25
E
20
F
5
G
M5
H
10
J
R 5
K
5
Trou taraudé
Trou borgne
Type de fixation
diamètre de centrage
Type de forme
bout sphérique plat
Description
Matière
Acier à outils. Inox 1.4305.
Finition
Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Nota
La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir aussi le schéma d’assemblage 1).
Indication de dessin
C1) Taraudage d’un côté avec trou borgne
C2) Taraudage des deux côtés avec trou borgne
C3) Taraudage des deux côtés avec alésage
C2) Taraudage des deux côtés avec trou borgne
C3) Taraudage des deux côtés avec alésage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.