{"product":{"productId":"agid.33950","price":52.25,"name":"CIMBLOT INTERNAL THREAD ONE SIDE T. 1C=30, A=30, G=M06, FORME:C MITKUGELANSATZ ABGEFLACHT, ACIER À OUTILS"},"currency":"EUR"}
Cimblot
Internal thread one side
acier à outils
- Facilitent l'opération d'assemblage
- L'inclinaison de serrage est minimisée grâce au bout sphérique et à l'inclinaison de l'assemblage qui en résulte
- Version acier ou Inox
- Acier trempé et rectifié
- Inox rectifié et durci avec un procédé spécial
Unité de vente
52,25 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Cimblot
Forme
C
Taille
1
Version 1
Internal thread one side
Matière du corps de base
acier à outils
C=diamètre
30
A
30
Avant-trou de taraudage
Trou borgne
B
30
D
30
E
30
F
8
G
M6
H
12
J
R 8
K
8,8
Mode de fixation
diamètre de centrage
RoHS
true
Description
Matière
Acier à outils. Inox 1.4305.
Finition
Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Nota
La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir aussi le schéma d’assemblage 1).
Indication de dessin
1) Taraudage d’un côté avec trou borgne
2) Taraudage des deux côtés avec trou borgne
3) Taraudage des deux côtés avec alésage
2) Taraudage des deux côtés avec trou borgne
3) Taraudage des deux côtés avec alésage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.