FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Verrou
Forme
A
Modèle 1
avec ressort de rappel
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Code acier
1.4301
B=Largeur
56
H=Hauteur
29,7
L=Longueur
73,5
B1
30
C
2,7
Course S
13
D
5,5
D1
12
D2
10
H1
7,35
L1
20
L2
10
L3
22
L4
12
Type de forme
manette vers le haut

Description

Matière
Inox.
Nota
Les manettes avec ressort de rappel peuvent être facilement vissées à des portes, à des trappes et à des capots. Les manettes sont disponibles dans deux variantes différentes chanfreinées vers le haut ou vers le bas. La face oblique permet la fermeture ou l'ouverture de l'application sans actionner la manette. Le ressort intégré fait toujours revenir la manette dans sa position initiale.
Consignes d´utilisation
Du fait du déplacement du levier, la manette est amenée en position ouverte, ce qui permet l'ouverture de la porte. Le verrouillage est assuré automatiquement par la fermeture de la porte à l'aide de la face biseautée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté