Doigt d'indexage de précision avec encoche d’arrêt acier trempé et rectifié 03182-110
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Positionnement et fixation rapides
- Stabilité élevée
- Répétabilité élevée
Unité de vente
107,70 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage de précision
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Modèle 2
verrouillable
Forme
B
Type de produit
grande précision
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
trempé et rectifié
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Diamètre extérieur
16
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
75
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course
S
6
D2
19
D3
25
Force du
ressort finale
F2 env. N
29
Force du
ressort initiale
F1 env. N
19
L1
25
L2
30,5
L3
13
L5
2,5
L6
31
Taraudage de la poignée boule
M6
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme B.
Nos doigts d’indexage avec douilles constituent une solution optimale pour un positionnement et une fixation rapides. La conception précise du doigt d’indexage et de la douille permet d’obtenir une grande précision de répétition lors de l’assemblage de deux éléments.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme B.
Nos doigts d’indexage avec douilles constituent une solution optimale pour un positionnement et une fixation rapides. La conception précise du doigt d’indexage et de la douille permet d’obtenir une grande précision de répétition lors de l’assemblage de deux éléments.
Matière
Acier de décolletage.
Poignée boule en thermoplastique.
Poignée boule en thermoplastique.
Finition
trempé et rectifié,
poignée boule gris foncé RAL7021.
poignée boule gris foncé RAL7021.
Nota
Renseignements techniques voir instructions de montage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.