Doigt d'indexage avec encoche d’arrêt acier inoxydable non traité 03097-12410
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
€39.28
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Forme
M
Type de produit
sans embase
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
non traité
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Diamètre extérieur
22
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
74
Code acier
1.4305
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course
S
10
D2
33
F x 30°
2,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
34
Force du
ressort initiale
F1 env. N
15
L1
40
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
Modèle en acier :
Corps 1.0403.
Doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en acier inoxydable :
Corps 1.4301.
Doigt d’arrêt traité 1.4034.
Doigt d’arrêt non traité 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
Corps bruni, soudable.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps brut et soudable.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Corps bruni, soudable.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps brut et soudable.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Nota
Si le doigt d'indexage est soudé, la douille doit être soudée par point afin que le ressort ne soit pas endommagé thermiquement en raison de températures élevées.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.