{"product":{"productId":"agid.21747","price":32.96,"name":"DOIGT D INDEXAGE PRENIUM AVEC DOIGTD'ARRÊT CONIQU T. 3 D1=M16X1,5, D=8,FORME:D AVEC ENCOCHE D\u2019ARRÊT AVECCONTRE-ÉCROU, ACIER TREMPÉ, RECTIFIÉ ETBRUNI, COMP:THERMOPLASTIQUE GRIS FONCÉRAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage premium
avec encoche d’arrêt
acier
trempé, rectifié et bruni
- Exigence de fabrication plus élevée
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
€32.96
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt d'indexage premium
Forme
D
Taille
3
Finition 1
avec encoche d’arrêt
Finition 2
avec doigt d'arrêt conique
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface
corps
trempé, rectifié et bruni
D1=Filetage
M16x1,5
D=diamètre de boulon
8
L=Longueur
68
Classe de résistance
5.8
Course
S
8
D2
33
D3
13,5
D4
11
D5
11 -0,01/-0,03
Force du
ressort finale
F2 env. N
35
Force du
ressort initiale
F1 env. N
15
H2
7
L1
26
L2
10
L3
23
L4
4
REACh
false
SW1
19
SW2
24
le contre-écrou
avec contre-écrou
Description
Matière
Finition acier :
Doigt d'indexage traité : Classe de résistance 5.8.
Finition inox, doigt d'indexage traité :
Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034.
Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d'indexage premium se distinguent par leur précision d‘ajustement élevée du doigt d‘indexage et de la douille filetée. Un diamètre de centrage, pouvant être utilisé pour augmenter la précision du positionnement, a de plus été ajouté sur la douille filetée. Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal et qu'un positionnement de précision élevé est requis. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. En cas de sollicitation élevée avec déplacement transversal, une douille de centrage doit être utilisée.
Montage
Lors de l'utilisation du diamètre de centrage, il est recommandé d'effectuer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.
Les surfaces d'appui coniques sont adaptées sur la douille filetée et le contre-écrou.
Les surfaces d'appui coniques sont adaptées sur la douille filetée et le contre-écrou.
Sur demande
Finitions spéciales et entretoise.
Accessoire
Douille conique assortie 03089.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.