FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur l'embout, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique, ou d’une commande à distance.
Matière

Modèle en acier :

Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.



Modèle en acier inoxydable A1 :

Corps fileté 1.4305.

Doigt d’arrêt traité 1.4034.

Doigt d’arrêt non traité 1.4305.



Modèle en acier inoxydable A4 :

Corps fileté et doigt d’arrêt 1.4404.

Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt traité, rectifié et bruni.

Modèle en inox A1 :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt traité et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non traité et non rectifié, brut.

Modèle en inox A4 :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Nota
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté