FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Corps fileté en inox 1.4305.

Doigt d’arrêt en inox 1.4034.

Joint de piston et joints toriques en NBR.

Joint de tige en TPU.

Aimant en NdFeB.

Écrou hexagonal en inox A2.



Capteur de champ magnétique en thermoplastique PA12.

Support de capteur en POM, profilé rainuré en aluminium.

Finition
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Écrous hexagonaux bruts.
Consignes d´utilisation
Formes A et B : à simple effet avec rappel par ressort
Forme C : à double effet
Données techniques
Propriétés pneumatiques :
Pression de service : 4-6 bar
air filtré et séché, lubrifié ou non

Capteur de champ magnétique :
Circuit de sortie : PNP à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Courant de fonctionnement : 200 mA
Intensité du champ de commutation : 2 kA/m
Fréquence de commutation : 3 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Résistance à l’inversion de polarité : non
Indice de protection : IP67
Type de raccordement : câble en PUR de 2 m
Plage de température : -25 °C - +85 °C
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Utilisation
Dans les installations de production et les dispositifs automatisés.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Indication de dessin
2) raccord 2 - rétraction pneumatique
3) avec capteur d’état
P : pression de service
Accessoire
Capteur de champ magnétique 83001.
Support de capteur avec rainure en T 83010.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté