{"product":{"productId":"agid.32543","price":4.07,"name":"DOIGT D'INDEXAGE ECO VERSION COURTE T.9 D1=M06, D=3, FORME:A SANS ENCOCHED'ARRÊT SANS, ACIER NON TRAITÉ,COMP:THERMOPLASTIQUE GRIS FONCÉ RAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
sans encoche d'arrêt
acier
non traité
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Idéal pour les espaces restreints
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
€4.07
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
A
Taille
9
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Finition 2
eco
Type de produit
version courte
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
Surface du corps de base
non traité
D1=Filetage
M06
D=Diamètre de boulon
3
F1=Force du ressort initiale e
3,5
F2=Force du ressort finale env
8
L=Longueur
25,5
M=Couple de serrage max. Nm
2
S=Course
3,5
Contre-écrou
sans contre-écrou
D2
14
F x 30°
0,8
L1
6
L2
5
SW1
8
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Description
Matière
Version acier :
Doigt d’arrêt non traité.
Corps fileté acier.
Doigt d’arrêt 1.4305
Version inox :
Doigt d’arrêt non traité.
Corps fileté 1.4305
Doigt d’arrêt 1.4305
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Finition
Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Les doigts d'indexage avec filetage régulier et doigts d'arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Cette précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent les produits insensibles aux défauts d'alignement pouvant se produire lors de l'ajustage des doigts d'indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.