Clavette parallèle céramique blanc 03288-01-12X40
- Particulièrement résistantes à l'usure
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Isolant électrique
- Neutres en fréquence
Sales unit
€466.80
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Parallel key
DIN
similar to DIN 6885
Form
A
Main
material
ceramic
Main
colour
white
B=Width
12
L=Length
40
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
Céramique haute performance Z141.
Finition
rectifié.
Nota
Les clavettes parallèles sont utilisées pour la réalisation de raccords arbre-moyeu. Il s'agit de raccords sûrs, servant à la transmission de couples.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.