FR
Sélectionnez votre langue

Dowels, parallel keys, extractors

Produits / page
11 de 11 produits
  • Produits / page
    11 de 11 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Aperçu

       

    Les clavettes parallèles norelem

    Les clavettes parallèles sont des éléments normalisés utilisés dans l’industrie mécanique pour garantir un positionnement précis des composants. Elles servent d’éléments de liaison entre l’arbre et le composant, permettant ainsi un assemblage par concordance de forme. Elles assurent une fixation solide du composant sur l’arbre et empêchent son glissement. Elles assurent également la transmission de la force et du couple de l’arbre au moyeu et constituent donc un élément essentiel dans la construction mécanique.

       

    Notre gamme de clavettes parallèles

    La gamme de clavettes parallèles de norelem comprend 2 modèles différents : .

    • Clavette parallèle DIN 6885 A
    • Clavettes parallèles en céramique similaires à la norme DIN 6885 A

           

    Clavettes parallèles DIN 6885

    Nos clavettes parallèles conformes à la norme DIN 6885 sont des éléments de liaison normalisés, utilisés pour la transmission par concordance de forme de la force et du couple entre l’arbre et le moyeu. Grâce à leurs dimensions, formes (A, B, C) et tolérances normalisées, ces éléments normalisés offrent une compatibilité élevée. Cela permet de vous éviter l’achat d’une clavette parallèle inadaptée. Nos clavettes parallèles conformes à la norme DIN 6885 garantissent donc une liaison durable, précise et sûre.

          

    Clavette parallèle DIN 6885 A

    Notre clavette parallèle DIN 6885 A est disponible aussi bien en acier 1.1192 qu’en inox 1.4571. L’acier 1.1192 est un acier de traitement qui présente une bonne usinabilité et est principalement utilisé pour les clavettes parallèles. Il convient aux pièces soumises à de fortes contraintes mécaniques, mais pas aux composants exposés à la corrosion.

    Notre clavette parallèle DIN 6885 A en inox 1.4571 est un composant résistant à la corrosion et peut donc être utilisée dans de nombreux domaines différents. Nos clavettes parallèles en inox peuvent notamment être utilisées dans les industries suivantes :

    • Industrie alimentaire
    • Industrie médicale et pharmaceutique
    • Industrie chimique
    • Industrie du bâtiment
    • Industrie navale
    • Industrie pétrolière
    • Construction de pipelines

    Nos clavettes parallèles en acier et en inox sont fabriquées selon la norme DIN 6885 et possèdent une surface brute sans revêtement.Passfedern DIN 6885 A
         

    Clavettes parallèles en céramique similaires à la norme DIN 6885 A

    Outre des clavettes parallèles en acier, la gamme norelem comprend également des clavettes parallèles en céramique. Les clavettes parallèles en céramique similaires à la norme DIN 6885 A sont disponibles chez norelem dans une version rectifiée en céramique haute performance Z141.

    L’utilisation de clavettes parallèles en céramique haute performance est particulièrement adaptée aux industries chimique, alimentaire et pharmaceutique, qui requièrent des propriétés particulières telles que la résistance aux acides, aux alcalis et aux substances abrasives pour permettre un travail sûr et efficace.

    Un autre avantage des clavettes parallèles en céramique haute performance réside dans leur grande résistance à l’usure. Cet avantage, parmi d’autres, peut contribuer de manière significative à l’amélioration de la sécurité et de la qualité des processus. En résumé, ce matériau vous permet de bénéficier des propriétés suivantes :

    • Résistance à la corrosion
    • Résistance chimique
    • Résistance aux températures élevées
    • Résistance à l’usure
    • Grande stabilité dimensionnelle
    • Absence de conductivité thermique
    • Faible conductivité électrique

       

    Vous trouverez de plus amples informations sur les matériaux de notre gamme de clavettes parallèles ici, dans notre aperçu des matériaux.

           

    Les goupilles cylindriques norelem

    La gamme de goupilles cylindriques norelem comprend 5 goupilles cylindriques différentes.

       

    Une goupille cylindrique est un élément normalisé de forme cylindrique, utilisé pour relier, positionner et fixer des composants. En raison de sa grande capacité de charge et de sa forme simple et précise, la goupille cylindrique est utilisée dans différentes constructions. Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées dans la construction de machines et de dispositifs pour créer des connexions précises et fiables.

         

    Goupilles cylindriques : types et modèles

    La gamme norelem comprend différents types et modèles de goupilles cylindriques. Outre des goupilles cylindriques taraudées, la gamme de produits norelem comprend d’autres goupilles cylindriques conformes aux normes DIN et ISO sans ouverture filetée.

    Nos goupilles cylindriques en céramique similaires à la norme DIN 6325 sont disponibles dans une version rectifiée et sont fabriquées en céramique haute performance Z101. Elles conviennent ainsi non seulement à une utilisation stable à haute température, mais sont également électriquement isolantes et sont donc parfaitement adaptées à la construction de dispositifs.

    Nos goupilles cylindriques conformes à la norme DIN 6325 sont disponibles dans une version traitée d’une dureté de 60 ±2 HRC et sont fabriquées en acier à outils.

    Nos goupilles cylindriques conformes à la norme ISO 2338 sont disponibles dans différents matériaux et peuvent être fabriquées en acier, en inox ou en inox A4 et dans une version brute.

           

    Nos goupilles cylindriques taraudées

    Les goupilles cylindriques taraudées sont principalement utilisées dans des trous borgnes, c’est-à-dire des alésages qui ne traversent pas complètement la pièce à usiner, mais n’atteignent qu’une certaine profondeur. Le taraudage de ces goupilles cylindriques permet de fixer un extracteur. Les goupilles cylindriques peuvent ainsi être retirées sans que la pièce à usiner ne soit endommagée par un choc.

    Norelem propose 2 goupilles cylindriques taraudées différentes dans sa gamme.

    Notre goupille cylindrique taraudée DIN EN ISO 8735 est disponible en acier à outils 1.2067 et se caractérise par les propriétés suivantes :

    • trempée en surface,
    • d’une dureté 60 ±2 HRC,
    • revenue,
    • rectifiée et rodée

    Nos goupilles cylindriques taraudées en acier à outils conviennent pour les assemblages précis et soumis à une forte usure dans la construction mécanique.

       

    Nos goupilles cylindriques en céramique sont adaptées aux guidages de haute précision et à la technologie médicale. Grâce à sa résistance chimique et à sa résistance à la corrosion, notre goupille cylindrique taraudée en céramique similaire à la norme DIN EN ISO 8735 peut également être utilisée là où une résistance extrême à l’usure et une grande précision dimensionnelle sont requises. Cette goupille cylindrique est proposée dans une version rectifiée et est fabriquée en céramique haute performance Z101. Elle reste ainsi électriquement isolante et indéformable à haute température. Zylinderstifte Keramik

                

    L’extracteur norelem

    Notre extracteur est utilisé pour retirer des cimblots et des goupilles (telles que les goupilles cylindriques) taraudées. Cela permet de garantir un retrait de la goupille cylindrique sans endommager la pièce par un choc ou autre. Notre extracteur peut être utilisé pour les goupilles et les cimblots avec taraudage de M3 à M8.

    La poignée à percussion de notre extracteur est fabriquée en acier de traitement et est à la fois traitée et chromée. Sa tige, sa butée et sa douille de guidage sont chromées et durcies et sont en acier à outils.

           

    norelem - Votre partenaire pour les goupilles cylindriques, clavettes parallèles et extracteurs

    norelem est votre expert en matière d’éléments normalisés et d’éléments de manœuvre. Profitez de notre longue expérience et de notre large gamme. Vous trouverez chez nous des clavettes parallèles et des goupilles cylindriques adaptées à vos applications.

        

    Vous avez des questions concernant l’achat de nos produits ou souhaitez faire appel à notre assistance technique ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous nous ferons un plaisir de vous aider !