Dowel pin Internal thread steel hardened 03325-12X90
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
- Rectifié et trempé
- Facile à démonter
Unité de vente
€4.96
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Dowel pin
Version 1
Internal thread
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
D1=Thread
M6
D=diameter
12
L=Length
90
L1 ca.
1,6
L2 ca.
3,8
T
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
Material
Steel.
Version
Hardened to 60 ±2 HRC, annealed, ground and lapped
Note
Tapped cylindrical pins are chiefly used in blind holes. The milled flat prevents air compression in blind holes. The tapping makes it possible to use the extractor 03328.
Drawing reference
1) ground flat
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.